{"product":{"productId":"agid.3410","price":2.42,"name":"POMELLO A LOBI , D=6, D1=32 H=20,FORMA:B, GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
ghisa grigia
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma B: foro passante
- Modello: burattato
Unità di vendita
2,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
DIN 6336
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
6
H=Altezza
20
D2
12
H3
10
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.