{"product":{"productId":"agid.3404","price":17.45,"name":"POMELLO A LOBI, FORMA:L A DIN6336M10X25, D1=50, H=34, ACCIAIO INOXSABBIATA, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
17,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
34
L=Lunghezza filettatura
25
D2
18
H3
17
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi sabbiato.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.