IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
L=Lunghezza filettatura
20
D2
14
H3
13

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Perno filettato acciaio inox 1.4305.

Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione
Pomello a lobi sabbiato.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche