IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
34
T=Altezza di filettatura
18
D2
18
H3
17
T1
21

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche