IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
42
T=Profondità del foro
22
D2
20
H3
21
T1
25

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche