{"product":{"productId":"agid.3404","price":8.3,"name":"POMELLO A LOBI, FORMA:C A DIN6336,D1=32, H=21, D=6, ACCIAIO INOX LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
acciaio inox
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: foro cieco
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
8,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
6
H=Altezza
21
T=Profondità del foro
12
D2
12
H3
10
T1
15
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.