{"product":{"productId":"agid.3404","price":13.93,"name":"POMELLO A LOBI, FORMA:B A DIN6336,D1=63, H=42, D=12, ACCIAIO INOX SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma B: foro passante
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
13,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
42
D2
20
H3
21
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.