{"product":{"productId":"agid.3397","price":12.2,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 D=M10,D1=50, H=32, FORMA:E CON FORO CIERCOFILETTATO, ALLUMINIO LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
alluminio
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: foro cieco filettato
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
12,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
32
T=Profondità del foro
18
D2
18
H3
17
T1
21
Tipo di forma
con foro cieco filettato
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.