IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
15
D2
14
H3
13
T1
18
Tipo di forma
con foro cieco filettato

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche