{"product":{"productId":"agid.3397","price":9.3,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336 D=M12,D1=63, H=40, FORMA:D CON FILETTATURAFORATA, ALLUMINIO BURATTATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
alluminio
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: filettatura forata
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
9,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
20
D2
20
D6
13
H3
21
Tipo di forma
con filettatura forata
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.