IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
80
D=Foro
16
H=Altezza
50
T=Profondità del foro
28
D2
25
H3
25
T1
32
Tipo di forma
con foro cieco

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche