{"product":{"productId":"agid.3397","price":12.2,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336, D=16,D1=80, H=50, FORMA:C CON FORO CIECO,ALLUMINIO BURATTATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
alluminio
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: foro cieco
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
12,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
80
D=Foro
16
H=Altezza
50
T=Profondità del foro
28
D2
25
H3
25
T1
32
Tipo di forma
con foro cieco
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.