IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
A
DIN
simile a DIN 6336
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
63
H=Altezza
42
D2
20
H3
21
Tipo di forma
pezzo grezzo

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
burattato.
Non trattato.
Su richiesta
Pomelli a lobi non trattati (non burattati).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche