{"product":{"productId":"agid.3397","price":5.21,"name":"POMELLO A LOBI SIMILE A DIN6336, D1=50,H=34, FORMA:A PEZZO GREZZO, ALLUMINIOBURATTATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
alluminio
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma A: pezzo grezzo
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
5,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
A
DIN
simile a DIN 6336
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
50
H=Altezza
34
D2
18
H3
17
Tipo di forma
pezzo grezzo
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Su richiesta
Pomelli a lobi non trattati (non burattati).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.