IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with quick-lock function
Materiale Corpo base
ghisa grigia
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M16
H=Altezza
45
D2
34
D4
17,6
H1
25

Descrizione

Materiale
Ghisa GJL 300.
Versione
burattato.
Nota
I pomelli a croce per serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche