{"product":{"productId":"agid.3394","price":9.84,"name":"POMELLO A CROCE CON FUNZIONE DISERRAGGIO D=M06, D1=30, GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
with quick-lock function
ghisa grigia
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Funzione di serraggio rapido: per dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
9,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with quick-lock function
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
D2
15
D4
7
H1
10
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 300.
Versione
burattato.
Nota
I pomelli a croce per serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.