{"product":{"productId":"agid.17321","price":3.66,"name":"POMELLO A CROCE SIMILE A DIN6335M08X50, D1=40, H=25, FORMA:L, RESINATERMOINDURENTE FINITURA LUCIDA COLORENER, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
50
D8
18
H3
13
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.