IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
20
D8
14
H3
10

Descrizione

Materiale

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.

Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche