IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
22
D8
26
H3
25
T6 min.
18

Descrizione

Materiale

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.

Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche