{"product":{"productId":"agid.3390","price":0.69,"name":"POMELLO A CROCE SIMILE A DIN6335M05X15, D1=25, H=15, FORMA:L, RESINATERMOINDURENTE FINITURA LUCIDA COLORENER, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
15
D8
12
H3
6,5
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.