IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
G
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
40
T=Profondità del foro
25
D8
26
H3
25

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche