{"product":{"productId":"agid.3390","price":4.72,"name":"POMELLO A CROCE SIMILE A DIN6335 D=M12,D1=63, H=40, FORMA:E, RESINATERMOINDURENTE FINITURA LUCIDA COLORENER, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: boccola in acciaio sporgente
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
22
D8
20
H5
14
H6
23
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Bussola sporgente in acciaio.
Bussola sporgente in acciaio.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.