{"product":{"productId":"agid.3390","price":2.44,"name":"POMELLO A CROCE SIMILE A DIN6335 D=M06,D1=32, H=23, FORMA:E, RESINATERMOINDURENTE FINITURA LUCIDA COLORENER, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: boccola in acciaio sporgente
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
23
T=Altezza di filettatura
12
D8
12
H5
9
H6
12
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Bussola sporgente in acciaio.
Bussola sporgente in acciaio.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.