IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
T=Altezza di filettatura
16
D8
14
H3
10

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche