IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
verniciato
D=Filettatura
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
52
R
9

Descrizione

Materiale
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche