IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
verniciato
D=Filettatura
M12
D1
63
D2
20
D3
8
E
25
H
40
H1
10
H2
4,5
L
60
R
6

Descrizione

Materiale
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche