{"product":{"productId":"agid.3387","price":27.09,"name":"POMELLO A CROCE CON MANDRINO FILETTATOM12, GHISA GRIGIA VERNICIATO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
con mandrino filettato
ghisa grigia
verniciato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
Unità di vendita
27,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
D=Filettatura
M12
D1
63
D2
20
D3
8
E
25
H
40
H1
10
H2
4,5
L
40
R
6
Descrizione
Materiale
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.