{"product":{"productId":"agid.3387","price":24.58,"name":"POMELLO A CROCE CON MANDRINO FILETTATOM08, GHISA GRIGIA VERNICIATO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
con mandrino filettato
ghisa grigia
verniciato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
Unità di vendita
24,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
D=Filettatura
M8
D1
40
D2
14
D3
6
E
14
H
25
H1
7,5
H2
3
L
47
R
5
Descrizione
Materiale
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.