IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
C
Tipo di filettatura
foro
DIN
DIN 6335
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
12
H=Altezza
40
T=Profondità del foro
22
D2
20
H3
25
T1
25

Descrizione

Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
Arancione RAL 2004,
nero RAL 9005 opaco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche