{"product":{"productId":"agid.3384","price":4.07,"name":"POMELLO A CROCE DIN6335, D=8, D1=40,H=25, FORMA:C, GHISA GRIGIA NERO CONRIVESTIM. PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
ghisa grigia
nero
con rivestimento in plastica
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: foro cieco
- Colori disponibili: arancione e nero
Unità di vendita
4,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
C
Tipo di filettatura
foro
DIN
DIN 6335
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
8
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
15
D2
14
H3
13
T1
18
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
Arancione RAL 2004,
nero RAL 9005 opaco.
nero RAL 9005 opaco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.