IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
burattato
DIN
DIN 6335
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
15
D2
14
H3
14
T1
18

Descrizione

Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche