{"product":{"productId":"agid.3377","price":1.85,"name":"POMELLO A CROCE DIN6335, FORMA:C, D=6,D1=32, H=20, GHISA GRIGIA BURATTATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
burattato
ghisa grigia
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modello: burattato
- Forma C: foro cieco
Unità di vendita
1,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
burattato
DIN
DIN 6335
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
6
H=Altezza
20
T=Profondità del foro
12
D2
12
H3
10
T1
15
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.