{"product":{"productId":"agid.3377","price":2.55,"name":"POMELLO A CROCE DIN6335, FORMA:B, D=8,D1=40, H=25, GHISA GRIGIA BURATTATO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
burattato
ghisa grigia
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma B: foro passante
- Modello: burattato
Unità di vendita
2,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
burattato
DIN
DIN 6335
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
8
H=Altezza
25
D2
14
H3
14
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.