{"product":{"productId":"agid.3371","price":16.72,"name":"POMELLO A CROCE A DIN6335 M10X20,D1=50H=34, FORMA:L, ACCIAIO INOXSABBIATA, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
16,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
34
L=Lunghezza filettatura
20
D2
18
H3
20
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi sabbiato. Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.