{"product":{"productId":"agid.3371","price":10.52,"name":"POMELLO A CROCE A DIN6335 D=M08,D1=40H=26, FORMA:D, ACCIAIO INOXSABBIATA"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modello: lucidato o sabbiato
- Forma D: filettatura forata
Unità di vendita
10,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
T=Altezza di filettatura
14
D2
14
D6
8,4
H3
14
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.