IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
C
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
6
H=Altezza
21
T=Profondità del foro
12
D2
12
H3
10
T1
15

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche