IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
L
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
20
D2
14

Descrizione

Materiale

Alluminio.

Perno filettato acciaio inox 1.4305.

Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione
Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche