IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
DIN
simile a DIN 6335
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
22
D2
25
D6
13

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche