{"product":{"productId":"agid.3364","price":17.95,"name":"POMELLO A CROCE A DIN6335, D=16, D1=80,H=50, FORMA:B, ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a croce
alluminio
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
17,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a croce
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
80
D=Foro
16
H=Altezza
50
D2
25
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.