IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
sliding T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
D2
30
D3
16
D4
15,5
L1
90
L2
45
L3
140
L4
5,6
L5
80
Sistema di fissaggio
leva
Z2
14
min. α

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
In caso di leve a T mobili, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche