IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
sliding T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
D2
24
D3
13
D4
12
L1
55
L2
40
L3
120
L4
5,3
L5
45
Sistema di fissaggio
leva
Z2
12
min. α

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
In caso di leve a T mobili, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche