{"product":{"productId":"agid.3361","price":12.57,"name":"VITE A T LEVA MOBILE D1=M10 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a T
sliding T-bar
acciaio
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
12,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
sliding T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
D2
18
D3
8
D4
8
L1
40
L2
32
L3
80
L4
3,6
L5
30
Sistema di fissaggio
leva
Z2
9
min. α
3°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
In caso di leve a T mobili, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.