IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
fixed T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
D2
24
D3
12
D4
12
L1
75
L2
20
L3
120
L4
5,3
L5
55
Sistema di fissaggio
leva
Z2
12
min. α

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche