IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
fixed T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
D2
20
D3
10
D4
8
L1
80
L2
18
L3
100
L4
4,5
L5
60
Sistema di fissaggio
leva
Z2
10
min. α

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche