{"product":{"productId":"agid.3361","price":11.05,"name":"VITE A T LEVA FISSA D1=M10 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a T
fixed T-bar
acciaio
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
11,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
fixed T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
D2
18
D3
8
D4
8
L1
70
L2
14
L3
80
L4
3,6
L5
50
Sistema di fissaggio
leva
Z2
9
min. α
3°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.