{"product":{"productId":"agid.3361","price":9.19,"name":"VITE A T LEVA FISSA D1=M06 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a T
fixed T-bar
acciaio
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
9,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a T
Versione 1
fixed T-bar
Tipo di prodotto
vite a leva
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
D2
12
D3
5
D4
4,5
L1
40
L2
10
L3
50
L4
2,2
L5
30
Sistema di fissaggio
leva
Z2
6
min. α
7°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.