{"product":{"productId":"agid.3358","price":13.18,"name":"DADO A T LEVA MOBILE D1=M16 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado a T
sliding T-bar
acciaio
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
13,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado a T
Versione 1
sliding T-bar
Tipo di prodotto
Dado a T
DIN
DIN 6307
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
D2
24
D3
13
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120
Sistema di fissaggio
leva
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Nei dadi a T con leva fissa, la leva è compressa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.