IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado a T
Versione 1
sliding T-bar
Tipo di prodotto
Dado a T
DIN
DIN 6307
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
D2
18
D3
8
D5
8
L1
20
L2
60
L3
80
Sistema di fissaggio
leva

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Nei dadi a T con leva fissa, la leva è compressa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche