IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado a T
Versione 1
fixed T-bar
Tipo di prodotto
Dado a T
DIN
DIN 6305
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
D2
24
D3
12
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120
Sistema di fissaggio
leva

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
In caso di dadi a T con leva mobile, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche