{"product":{"productId":"agid.3355","price":2.39,"name":"POMELLO A LOBI CON ESAGONO INCASSATORESINA TERMOPLASTICA, NERO, PER=M08"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con esagono incassato
resina termoplastica
nero
- Accessori per viti a testa cilindrica ISO 4762
Unità di vendita
2,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con esagono incassato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Per=per vite SK
M8
D
38
D1
17
E
11,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o grigio.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.